Cordon HDMI raccordement prise HDMI à terminal audio et vidéo longueur 10m

Cordon HDMI pour le raccordement d'une prise HDMI au terminal audio vidéo (TV, lecteur DVD ou Blu-Ray, Home Cinéma, console de jeu...)

143,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cordon HDMI standard avec Ethernet
  • Longueur 10m
  • Cordon HDMI 1.4
  • Supporte la résolution vidéo 1080i et 720P
  • Connecteurs plaqués Or

Les + installation

La gaine de câble de classe CL2 est conçue pour répondre aux exigences liées au câblage intra-mural

Les + utilisation

Solution parfaite pour la connexion de sources multimédia dans les applications de home-cinéma et d'audio-vidéo bureautique ou commerciale nécessitant des caractéristiques HDMI haute vitesse

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de connecteur raccordement 1
    HDMI
  • Finition raccordement 1
    Prise (mâle)
  • Sens du branchement pour le raccordement 1
    Droit
  • Nombre de pôles raccordement 1
    1
  • Type de connecteur raccordement 2
    HDMI
  • Finition raccordement 2
    Prise (mâle)
  • Sens du branchement pour le raccordement 2
    Droit
  • Nombre de pôles raccordement 2
    1
  • Longueur
    10 m
  • EAN/Gencode
    3245060517205

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations