Extendeur audio et vidéo HDMI pour liaison de terminaux HDMI distants jusqu'à 57m

Extendeur HDMI, pour la liaison de terminaux HDMI distants

1517,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Extendeur audio vidéo HDMI distants jusqu'à 60m
  • Le kit comprend :
    - boîtier émetteur
    - boîtier récepteur
    - les alimentations
  • Compatible 4K, 3D, EDID et HDCP
  • Contrôle infrarouge inclus
  • Certifié HDBaseT

Les + installation

La liaison entre l'émetteur et le récepteur est réalisée par un cordon RJ45/RJ45 non fourni

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Utilisation
    HDMI
  • Bague de support
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Champ d'inscription
    Sans champ d'inscription
  • Avec impression
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Type de fixation
    Autre
  • Domino
    Non
  • Largeur d'appareil
    94mm
  • Hauteur d'appareil
    25mm
  • Profondeur d'appareil
    69mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-45°C
  • EAN/Gencode
    3414970764836

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations