Fiche RJ12 6 contacts largeur 9,65mm pour câble rond

  • Ref. 0 517 02
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³ et LCS², fiche RJ12 pour équiper un câble rond

3,59

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche RJ12
  • 6 contacts - Largeur 9,65mm - Pour câble rond
  • Contacts avec revêtement or 1,2μm

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (Plug)
  • Type de connecteur
    RJ12 6(6)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Autre
  • Outil spécial requis
    Non
  • Adapté à un câble rond
    Oui
  • Adapté à un câble plat
    Non
  • Adapté à un conducteur massif
    Oui
  • Plage AWG
    22-26
  • EAN/Gencode
    3245060517021

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations