Jeux de 8 étiquettes pour identification de circuits spécialisés

  • Ref. 0 508 97
  • ASL
  • LEGRAND

Appareillage saillie composable et Appareillage saillie complet, accessoire d'identification

2,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pour identification des circuits spécialisés et prises commandées
  • Adapté pour appareillage saillie composable
  • Adapté pour appareillage saillie complet

Information sur la gamme

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Impression symboles ISO
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Forme
    Rond
  • Diamètre externe
    37.5 mm
  • EAN/Gencode
    3245060508975

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations