Enrouleur à rappel automatique avec socle mobile 2P+T équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm²

  • Ref. 0 507 28
  • LEGRAND

Enrouleur, pour alimenter sur de longues distances divers équipements de chantier

1006,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Enrouleur à rappel automatique - IP44 - IK08
  • Puissance maximum 3000W en 230V (câble complètement déroulé) - avec socle mobile 2P+T équipé d'un bouchon brochage domestique et 10m de câble 3G 1,5mm²
  • Avec protection thermique à réarmement manuel - Corps en matière isolante renforcée
  • Livrés avec câble noir H 07 RNF 3G 1,5mm² - Enroulement et déroulement guidés du câble
  • Conformes au décret 881056 sur la protection des travailleurs et aux recommandations de l’OPPBTP Conformes à la norme NF EN 61242 A 12

Avantages

  • L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur
  • L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage

Les + installation

L'armature est dotée de trous où peuvent se loger des têtes de vis pour suspension au mur -Hauteur de pose préconisée : entre 1,50 et 2 m - Patère de fixation murale - Livré avec visserie de fixation

Les + utilisation

L'enrouleur a un cran qui permet une utilisation sur un burreau d'échelle ou sur un échafaudage - Usage multidirectionnel (180°)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage chantier

Page catalogue et annexes

  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Garnissage de câble H07RN-F
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Nombre de conducteurs 3
  • Nombre de prises avec terre 1
  • Longueur du câble 10 m
  • Avec cadre porteur Oui
  • Enroulement de câbles automatique Oui
  • Avec protection thermique contre la surcharge Oui
  • Protection Sans
  • Classe de protection (IP) IP44
  • EAN/Gencode 3245060507282