Bloc multiprise fixable avec interrupteur bipolaire à voyant et 6 prises de courant 2P+T longueur 399mm

  • Ref. 0 506 14
  • LEGRAND

Bloc multiprise, à cabler et fixable, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements en standard franco-belge, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

133,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Bloc multiprise avec 6 prises de courant 2P+T franco-belge - à câbler, 16A, 230V, 3500W
  • Longeur 399mm - Avec embout porte-étiquette 3500W en 230V~ - Avec interrupteur bipolaire à voyant
  • Esthétique Mosaic, livré avec 3 embouts spéciaux pour association avec DLPlus 20mm x 12,5mm, 32mm x 12,5mm, 32mm x 16mm et 32mm x 20mm ou tube Ø16mm ou 20mm
  • Prises équipées d'éclips de protection - Livré sous blister avec Gencod
  • Matière ABS

Avantages

  • Finition Mosaic
  • Compatible avec moulure DLPlus
  • Blocs démontables pour une utilisation fixe en installation saillie, répondent aux exigences des normes NF C 15-100 et NF C 61-314 (avec câbles rigides 2,5mm² mini)

Les + installation

Fixation murale par vis

Les + utilisation

Parfait pour poste de travail

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Possibilité d'utilisation mobile (câble souple 3G 1,5mm² conseillé)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Forme de boîtier Rectangulaire
  • Nombre de prises 2P+T 6
  • Avec interrupteur Oui
  • Interrupteur différentiel Non
  • Filtre anti-parasite réseau Non
  • Protection contre les surtensions Non
  • Calibre 16 A
  • Section de conducteur 1.5 mm²
  • Avec couverture Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9010
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Prise inclinée ou inclinable Non
  • Angle de l'insert central vrillé Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Largeur 75 mm
  • Hauteur 45.5 mm
  • Profondeur 399 mm
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 3245060506148

Certificats et agréments