Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
Accessoire pour fiches
20,04 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur borne à vis 2P+T
- 10A - 16A : Ø4,8mm
- Sortie droite
- Matière caoutchouc - IK08 - IP44
- Franco-belge
- Vrac
Avantages
- Matière caoutchouc
- IP44 IK08
Les + installation
Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis
Les + utilisation
Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
- IP44 avec fiche mâle références 050440, 050444 et 050445
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01040EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01040FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP44
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060504465
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite
À associer
Vous aimerez aussi
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main