Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
- Ref. 0 502 52
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
24,92 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche borne à vis 2P+T
- 10A - 16A : Ø4,8mm
- Sortie latérale à anneau
- standard français et germanique
- Matière caoutchouc - IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Franco-belge
- Vrac
Les + installation
Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01040FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 32mm
- Hauteur 69mm
- Profondeur 91mm
- EAN/Gencode 3245060502522
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.2212 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
4% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main