Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 pour IP55

  • Ref. 0 504 44
  • LEGRAND

Fiche, pour assurer l'IP55 lorsque branchée sur une prise étanche IP55

35,55

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche caoutchouc 2P+T 16A - IK08 pour IP55
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Vrac
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Etanchéité assurée par lèvre

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Assure l'IP55 branchée sur une prise étanche IP55 (Plexo notamment)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise CEE 7/6 (type E)
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Profondeur
    124 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-50 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060504441

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE