Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite

  • Ref. 0 504 45
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

15,54

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche borne à vis 2P+T
  • 10A - 16A : Ø4,8mm
    - Sortie droite
    - Matière caoutchouc
  • IK08 - IP44
  • Franco-belge
  • Vrac

Avantages

  • Matière caoutchouc
  • IP44 IK08

Les + installation

Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis

Les + utilisation

Produit très résistant pour un usage dans des garages, en extérieur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type de contact de protection
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Noir
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060504458

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1693 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit