Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
- Ref. 0 504 42
- LEGRAND
Accessoire pour fiches
30,35 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
- 10A -16A : Ø4,8mm
- Vrac - Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
- Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T
Les + installation
Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil - Connexion à vis ou connexion automatique sauf référence 050252
Les + utilisation
Pour usage intensif ou extérieur - Assure le verrouillage et l'IP44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01077FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Caoutchouc
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Classe de protection (IP) IP44
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne sans vis
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060504427
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.4566 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main