Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44

  • Ref. 0 504 42
  • LEGRAND

Accessoire pour fiches

30,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Prolongateur caoutchouc 2P+T - 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44
  • 10A -16A : Ø4,8mm
    - Vrac
  • Tenue optimale à la traction du serre-câble : 30kg en 2,5mm² - Câble H07 RNF 3G 2,5mm² maximum
  • Système de verrouillage assurant une tenue à l'arrachement supérieure à 20 kg - compatible avec les fiches mâles 2P+T

Les + installation

Connexion rapide à bornes autos et serre-câble de type presse-étoupe : poussette pour connexion et déconnexion des conducteurs ; serre-câble robuste qui assure l'étanchéité et serrage sans outil - Connexion à vis ou connexion automatique sauf référence 050252

Les + utilisation

Pour usage intensif ou extérieur - Assure le verrouillage et l'IP44 avec les fiches mâles de la nouvelle gamme Legrand

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau Caoutchouc
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Direction d'enfichage Droit
  • Technique de raccordement Borne sans vis
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060504427

Support d’aide à la prescription

Profil Environnemental Produit

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à verrouillage pour assurer l'IP44

À associer