Fiche 2P+T 13A 250V~ standard britannique à sortie latérale avec fusible de 13A - blanc

  • Ref. 0 503 26
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

11,64

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Fiche 2P+T - 13A
  • 6A : Ø4mm - 10A - 16A : Ø4,8mm
    - 250V~
    - à sortie latérale
  • Standard britannique avec fusible de 13A - Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage exterieur et intensif

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060503260

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations