Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
24,92 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche borne à vis 2P+T
- 10A - 16A : Ø4,8mm
- Sortie latérale à anneau
- standard français et germanique
- Matière caoutchouc - IK08 : résistance à un choc de 5 joules
- Franco-belge
- Vrac
Les + installation
Installation de câble H 07 RNF 3G - 2,5mm² maximum - Serre-câble à vis
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage exterieur et intensif
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.783 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01040EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01040FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Coudé
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Noir
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 32 mm
- Hauteur 69 mm
- Profondeur 91 mm
- EAN/Gencode 3245060502522
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
Recyclage et fin de vie
Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 à sortie latérale à anneau
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main