Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - blanc

  • Ref. 0 501 75
  • LEGRAND

Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle

8,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Fiche plastique 2P+T - 16A
  • A extraction facilitée et sortie latérale - Blanc
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble 3 x 1,5mm² maximum - serre-câble à vis
  • Système évitant l'arrachement des prises grâce au levier-extracteur
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
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Direction d'enfichage
    Coudé
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de pôles
    2
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    16A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Hauteur
    86.5mm
  • Profondeur
    87mm
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060501754

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

69% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Fiche plastique 2P+T 16A à extraction facilitée et sortie latérale - blanc

À associer