Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris
- Ref. 0 501 05
- LEGRAND
Fiche, pour raccorder un câble sur une prise de courant ou une fiche femelle
6,24 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Fiche 2P+T - 16A
- Gris - Avec anneau pour une meilleure tenue lors du débranchement
- Etiquette avec Gencod
- Câble 3 x2,5mm² maximum - Serre câble à vis
- Matière ABS
Avantages
- L'anneau facilite le débranchement
- Produit compact
Les + installation
Serre câble a vis pour une meilleure tenue
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.784 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01096FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 050105_LE02678AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de contact de protection Rond
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Classe de protection (IP) IP20
- Direction d'enfichage Droit
- Technique de raccordement Borne à vis
- Couleur Gris
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Largeur 37 mm
- Hauteur 43 mm
- Profondeur 84 mm
- EAN/Gencode 3245060501051
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
0.1373 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)
7% de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Recyclage et fin de vie
Fiche plastique 2P+T 16A à anneau avec étiquette avec Gencod - gris
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main