Télérupteur bipolaire 10AX 250V~ intensité absorbée 0,04A

  • Ref. 0 491 67
  • LEGRAND

Télérupteur permettant de gérer un circuit d'éclairage et d’activer un ou plusieurs points lumineux à partir d’un ou plusieurs boutons-poussoirs, et s'intégrant en tous lieux

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Télérupteur bipolaire
  • 10AX - 230V~ - 50Hz et 60Hz - Puissance minimum 7W/maximum 2300W - IP20 - IK04
  • Tension du circuit de commande : 230V~ - Intensité absorbée : 0,04A
  • Dimensions : 49mm x 50mm x 36mm
  • Equipé de bornes automatiques pour fils souples ou rigides (2,5mm² maximum) - Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec voyants à LED - Compatible avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
  • Dans le cas d'utilisation de poussoirs lumineux, l'intensité maximale acceptée est de 50mA

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Mécanique pour contrôleur central
  • Mode de pose
    Encastré
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    2
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Tension de commande 1
    230-230 V
  • Type de tension de commande 1
    AC
  • Fréquence de tension de commande 1
    50-60 Hz
  • Type de tension de commande 2
    AC
  • Tension d’alimentation
    230-230 V
  • Type de tension d’alimentation
    AC
  • Charge max. de lampe à incandescence
    2000 W
  • Charge max. de lampe fluorescente
    1000 VA
  • Commande manuelle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060491673