Détecteur de mouvement autonome ECO2 3 fils avec neutre IP42 pour fixation au mur en saillie

Détecteur autonome de mouvement ECO2 pour 1 circuit, spécial couloir avec luminosité naturelle

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

  • Détecteur de mouvement infrarouge 180° 3 fils avec neutre IP42 - Livré complet pour fixation au mur
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
  • Portée 20m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,4W en veille
  • Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux - Contact complémentaire 2A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
  • Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement Un seul détecteur par circuitPas de commande manuelle déportée par bouton poussoirHauteur recommandée de fixation : 1,20 m
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,5m

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Détecteur de présence
  • Type de capteur Infrarouge
  • Avec interface DALI Non
  • Régulation de la lumière Oui
  • Arrêt forcé Oui
  • Spécial animaux Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Avec détection du champ arrière Non
  • Interconnectable Oui
  • Hauteur de montage optimale 2.5 m
  • Largeur de portée max. 12 m
  • Longueur de portée max. 20 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 12 m
  • Adapté pour une transmission sans fil Oui
  • Commandable à distance Oui
  • Télécommande fournie Oui
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Oui
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Oui
  • Mode de pose Encastré
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Finition de la surface Brillant
  • Traitement antimicrobien Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9006
  • Transparent Non
  • Classe de protection (IP) IP42
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Durée de marche min. 5 s
  • Durée de marche max. 60 min
  • Angle de détection horizontal 180-180 °
  • Luminosité de déclenchement 5-1275 lx
  • Température -5-45 °C
  • Nombre de zones de détection 2
  • Fonction d'alarme Non
  • Avec capteur acoustique Non
  • Avec câble de raccordement Non
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060489175