Détecteur de mouvement ECO1 3 fils IP55 avec neutre complet saillie blanc
- Ref. 0 488 98
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, détecteur autonome de mouvement ECO1 pour lieux de passage sans luminosité naturelle
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Détecteur de mouvement infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils avec neutre IP55
- Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie - Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
- seuil de luminosité : 5 lux à 1275 lux
- temporisation réglable de 12 secondes à 16 minutes - Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,9W en veille - Portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural)
- Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
- LEDs : 250W
- Fluocompactes : 250W
- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA
- tubes fluo : 10x(2x36W)
- Halogènes 230V, incandescent : 2000W - Blanc
Avantages
- Livré dans emballage autovendeur brochable
Les + installation
Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur minimum : 1,70m)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
- Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.738 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (zones de détection et tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.982 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.984 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00908FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE07602AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07392AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE02803AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Téléchargez le guide de choix gestion de l'éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Détecteur de mouvement
- Régulation de la lumière Oui
- Commande HVAC Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Oui
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Hauteur de montage optimale 2.5 m
- Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
- Commutateur de pontage Oui
- Largeur de portée max. 3 m
- Longueur de portée max. 12 m
- Champ de détection de diamètre au sol 6 m
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Oui
- Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
- Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
- Mode de pose Saillie
- Adapté à un montage au plafond Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9016
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP55
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60 Hz
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Durée de marche min. 12 s
- Durée de marche max. 16 min
- Angle de détection horizontal 0-360 °
- Luminosité de déclenchement 10-4000 lx
- Puissance de coupure max. 1000 W
- Température 0-55 °C
- Courant de démarrage max. 4.2 A
- Commande auxiliaire possible Non
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- EAN/Gencode 3245060488987
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Questions fréquentes
Catalogue produits
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste