Détecteur de mouvements BUS fixation plafond spécial espace de travail

Détecteur de mouvements BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

204,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Détecteur automatique BUS infrarouge et ultrasonic 360°C spécial espace de travail
  • Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Réglage précis sur le chantier avec configurateur de réglage
  • Portée Ø8m - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m - Consommation 0,5W en veille
  • Fixation en saillie plafond avec accessoire référence 048875
  • Se raccorde au contrôleur par cordon ou câble RJ45 ou câble BUS SCS à équiper de connecteur RJ45 référence 048872

Les + installation

Fixation directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou dans boîte Batibox

Les + utilisation

Conforme à la RT 2012 : vérifient la présence et la luminosité en permanence, extinction dès que la luminosité naturelle est suffisante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Installation dans boîte d'encastrement profondeur 50mm
  • Hauteur recommandée de fixation : 2,50m

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Détecteur de mouvement
  • Mode de pose Encastré
  • Régulation de la lumière Oui
  • Commande HVAC Non
  • Interconnectable Oui
  • Adapté pour une transmission sans fil Non
  • Protection au ras du mur Oui
  • Hauteur de montage 2.5 m
  • Largeur de portée max. 4 m
  • Champ de détection de diamètre au sol 8 m
  • Sensibilité ajustable Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable Oui
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté Non
  • Spécial animaux Non
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier Oui
  • Combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir Non
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP20
  • Commutateur de sélection Non
  • Durée de marche min. 30 s
  • Durée de marche max. 256 min
  • Angle de détection horizontal 0-360 °
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) 9003
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • EAN/Gencode 3245060488222

Logiciels métiers

Profil Environnemental Produit