Plaque Cabstop IP55 - pour armoire Altis métal profondeur 400mm minimum et largeur 600mm

Altis, équipement pour armoire

417,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Cabstop IP55 en polypropylène ignifugé RAL7035
  • Pour armoire Altis métal :
    - largeur 600mm
    - profondeur ≥ 400mm
  • Entrée de câbles constituée d'une mâchoire serre-câbles assurant la tenue mécanique et de zones élastomères assurant l'étanchéité
  • Entrée Ø5 à 14 équivalent presse étoupe ISO16/20 et presse étoupe PG9/11/13/16 - Entrée Ø14 à 24 équivalent presse étoupe ISO25/32 et presse étoupe PG21/22
  • Plaque obturatrice à commander séparément à partir de profondeur 500mm - Livrée avec bouchons d'étanchéité permettant d'obturer une entrée percée tout en garantissant l'IP55 et outils de débrayage du câble - Livrée avec visserie et joint

Les + installation

Perforable directement avec le câble (sans outil) - Epouse parfaitement le câble

Les + utilisation

Plaque pour ajour bas d'armoires Altis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour armoires largeur 1200mm ou 1600mm, 2 ensembles largeur 600mm ou 800mm respectivement sont nécessaires

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tablette d'étagère
  • Largeur
    424 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    323 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060481728

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations