Jeu de 2 traverses perforées multifonctions pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 1600mm

Altis, équipement pour armoire

381,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 traverses perforées multifonctions - Acier galvanisé
  • Pour armoire Altis largeur ou hauteur ou profondeur 1600mm
  • Perforations pour clips écrou au pas de 25mm
  • Permet la réalisation de châssis partiels dans les armoires assemblables

Les + installation

Prépositionnement par accrochage, avant la fixation définitive par vis

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Profil de fixation
  • Largeur
    32 mm
  • Hauteur
    42 mm
  • Profondeur
    1506 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060480318

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations