Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm - réglage de la profondeur de 400mm à 600mm

Altis, équipement pour armoire

105,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm
  • Pour montage de 2 châssis ou plaques en armoires monoblocs
  • Réglage de la profondeur de 400mm à 600mm
  • S'utilise également avec les équerres de renfort référence 048021 pour ajouter un point de fixation à mi-hauteur des plaques pleines ou Lina 12,5

Recommandations / restrictions d’usages

  • Commander 2 jeux

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Traverse de profondeur
  • Largeur 44 mm
  • Hauteur 26 mm
  • Profondeur 380 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Blanc
  • EAN/Gencode 3245060480226

Profil Environnemental Produit

Jeu de 2 glissières pour armoire Altis monobloc largeur 1200mm ou 1600mm - réglage de la profondeur de 400mm à 600mm

À associer