Interface de liaison pour armoire Altis métal profondeur 400mm - hauteur 200mm

Altis, équipement pour armoire

439,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interface de liaison - hauteur 200mm
  • Pour armoire Altis métal profondeur 400mm
  • Protection permettant la liaison entre le socle de l'armoire et le chemin de câble
  • Couvercle réversible avec prédécoupe assurant une finition soignée
  • Livrée avec balai d'étanchéité

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Passage de câbles
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400 mm
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    400 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7012
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060477042

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations