Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 800mm - hauteur 200mm

Altis, équipement pour armoire

333,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mm
  • Pour armoire Altis métal :
    - profondeur 800mm
    - hauteur 200mm
  • Composition :
    - 4 trappes pleines pour hauteur 200mm
  • RAL7012
  • Ouverture 4 faces

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Ensemble latéral de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    800 mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Hauteur
    200 mm
  • Profondeur
    800 mm
  • EAN/Gencode
    3245060476892

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

17.0724 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit