Kit d'assemblage intérieur d'armoire Altis assemblable métal - pour charge de 1000kg/m³

Altis, équipement pour armoire assemblable métallique

166,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal
  • Pour charge de 1000kg/m³
  • Ensemble composé de :
    - 4 équerres
    - 2 pattes d'association
    - 1 joint d'étanchéité
  • IP55 - IK10

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Largeur
    100 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    100 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060476830

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations