Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF

Altis, accessoire pour armoire

144,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Contact de porte pour armoire Altis
  • 3A - 240V
  • 1 contact NO - 1 contact NF

Les + installation

Livré avec pattes de fixation

Les + utilisation

Permet dès l'ouverture de la porte d'une armoire, la coupure de la climatisation en association si nécessaire avec un contacteur de puissance et l'alimentation de l'éclairage

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Contact à poussoir, contact à ouverture
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Nombre d'éléments de commande
    1
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de pôles
    1 pôle
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Avec rebord de boîtier
    Non
  • Voyant
    Sans
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Tension nominale
    240 V
  • Calibre
    3 A
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Transparent
    Non
  • Couleur de l'élément de commande
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent) élément de commande
    9011
  • Couleur du boîtier/corps
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent) boîtier
    9011
  • EAN/Gencode
    3245060476281

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Contact de porte pour armoire Altis - 3A 240V - 1 contact NO + 1 contact NF

À associer