Eclairage 11W fluorescent avec prise pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini

  • Ref. 0 482 32
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Marina et Altis, accessoire d'éclairage pour coffret et armoire

252,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Eclairage 11W fluorescent avec prise 2P+T
  • RAL7035 - Classe I - IP20 - IK06 - 230V - 50Hz à 60Hz
  • Avec ballast électronique garantissant un niveau élevé de compatibilité électromagnétique
  • Pour coffret Atlantic et Marina et armoires Altis largeur 500mm mini

Les + installation

Fixation par vis avec pattes de fixation référence 036379 à commander séparément (possibilité de fixation directe par vis sur Altis assemblable)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage horizontal - Possibilité de montage vertical à l'aide de montants Lina 25 (voir notice)
  • Contact de porte à commander séparément :
    - pour Atlantic et Marina référence 036313
    - pour Altis référence 047628

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Puissance de la source lumineuse 11 W
  • Avec prise Oui
  • Finition du raccordement électrique Prise/coupleur
  • Source lumineuse Lampe fluorescente
  • Longueur 400 mm
  • Avec détecteur crépusculaire Non
  • Matériau Plastique
  • Avec interrupteur Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Mode de pose Magnétique
  • EAN/Gencode 3245060482329

Profil Environnemental Produit