Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 1800mm

Altis, équipement pour armoire

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque Lina 12,5 pour armoire Altis largeur 1600mm et hauteur 1800mm
  • Acier galvanisé - Avec perçages permettant l'implantation des équipements sans traçage
  • Perçage pour levage
  • Equerrage automatique :
    - Ø6,5mm pour rivets isolants référence 036644 (goulotte)
    - Ø3,3mm pour équipement avec vis référence 034745
  • Poids 59,3kg - Charge admissible 200kg/m²

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    1800 mm
  • Largeur
    1600 mm
  • Matériau
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé
  • Perforé
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060475321