Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1000mm - hauteur 1000mm

Altis, équipement pour armoire

683,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Plaque perforée Lina 25 - acier zingué
  • Pour armoire Altis largeur 1000mm - charge admissible 50kg/m²
  • Dimensions et poids net plaque :
    - Hauteur 1000mm
    - Largeur 1000mm
    - Poids net 7kg

Les + installation

Se monte directement sur le bâti ou sur montants profilés pour les armoires assemblables et à l'aide des montants profilés pour les armoires monoblocs

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Hauteur 1000 mm
  • Largeur 1000 mm
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Perforé Oui
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060474966

Profil Environnemental Produit