Cadre support plastrons fixe pour armoire Altis largeur 800mm - hauteur plastronnable 1900mm - RAL7035

Altis, accessoire pour armoire

965,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Cadre support plastrons fixe pour armoire Altis largeur 800mm
  • RAL7035
  • Pour plastrons 24 modules
  • Hauteur plastronnable 1900mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Cadre de montage 482,6 mm (19 pouces)
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2000 mm
  • Largeur
    700 mm
  • Hauteur
    1900 mm
  • Profondeur
    120 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060474829

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations