Jeu de 2 montants fonctionnels pour fixation équipements de montage XL³4000 dans armoire Altis

Altis, accessoire pour armoire

835,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants fonctionnels

Les + utilisation

Pour fixation d'équipements de montage XL³4000 (platines, rails...) dans armoire Altis

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
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
  • Modèle
    Profil de fixation
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    2000 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Hauteur
    1900 mm
  • Profondeur
    100 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060474805

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations