Réhausse de toit IP12B pour armoire Altis assemblable - hauteur 13mm

Equipement de gestion thermique pour armoire

154,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Réhausse de toit IP2B pour armoire Altis assemblable
  • Hauteur 13mm
  • Livrée avec accessoires de fixation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non compatible avec le levage

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Pièce d'espacement
  • Hauteur
    13 mm
  • EAN/Gencode
    3245060473730

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations