Supports de fixation - traverse pour armoire Altis largeur 600mm ou profondeur 600mm

Altis, accessoire pour armoire

142,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Supports de fixation - Traverse pour armoire Altis
  • Largeur 600mm ; profondeur 600mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600 mm
  • Largeur
    34 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Profondeur
    572 mm
  • Matériau
    Métal
  • EAN/Gencode
    3245060473150

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.5944 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit