Jeu de 2 panneaux latéraux pour armoire Altis assemblable métal hauteur 1200mm et profondeur 600mm

Altis, équipement pour armoire

585,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 panneaux latéraux
  • Pour armoire Altis assemblable :
    - hauteur 1200mm
    - profondeur 600mm
  • RAL7035
  • Livré avec vis imperdables

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Adapté en tant que paroi latérale
    Oui
  • Adapté en tant que panneau arrière
    Non
  • Dimension de trame
    600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600 mm
  • Largeur
    564 mm
  • Hauteur
    1173 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec entrée de câble
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060472689

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

61.9517 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit