Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 24V= - 60W - 2,5A

  • Ref. 0 470 22
  • LEGRAND

Alimentation redressée filtrée pour applications industrielles

444,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Alimentation redressée filtrée monophasée
  • - Puissance 60W
    - Intensité 2,5A
    - Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²
    - Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
  • Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 24V=
  • Constituée :
    - d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
    - d'un double bornage utilisation
    - de condensateurs de filtrage
    - d'une protection par fusible au secondaire
    - d'un voyant vert présence tension d'utilisation
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada

Les + installation

Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A

Les + utilisation

Permet des utilisations nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48V et un haut niveau d'isolation galvanique avec un taux d'ondulation inférieur à 3%

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de tension d’alimentation
    AC/DC
  • 1ere tension de sortie
    24-24 V
  • Courant de sortie max. 1
    2.5 A
  • Tension de sortie ajustable
    Non
  • Valeur nominale de la tension de sortie 1
    24 V
  • Valeur nominale du courant de sortie 1
    2.5 A
  • Protégé contre les courts-circuits
    Oui
  • Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
    230-400 V
  • Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
    230-400 V
  • Tension de sortie réglée
    Non
  • Puissance dissipée
    60 W
  • Stabilisé
    Non
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à vis
  • Montage possible sur barres profilées
    Oui
  • Montage mural possible
    Oui
  • Adapté à un montage sur rail
    Non
  • Largeur d'encastrement
    105 mm
  • Montage direct possible
    Oui
  • Largeur
    93 mm
  • Hauteur
    121 mm
  • Profondeur
    105 mm
  • Adapté aux fonctions de sécurité
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060470227

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations