Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ et sortie 12V= - 30W - 2,5A
- Ref. 0 470 02
- LEGRAND
Alimentation redressée filtrée pour applications industrielles
494,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Alimentation redressée filtrée monophasée
- - Puissance 30W
- Intensité 2,5A
- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²
- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm² - Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 12V=
- Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites
- d'un double bornage utilisation
- de condensateurs de filtrage
- d'une protection par fusible au secondaire
- d'un voyant vert présence tension d'utilisation - Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6 et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1 - Agrément UL pour USA et Canada
Les + installation
Fixation par clipsage jusqu'à 24W, par clipsage ou vissage jusqu'à 120W, au-delà par vissage - Livrée avec une barrette de couplage isolée pour connexion rapide entre les bornes - et Terre jusqu'à 15A
Les + utilisation
Permet des utilisations nécessitant une tension continue de 12V, 24V ou 48V et un haut niveau d'isolation galvanique avec un taux d'ondulation inférieur à 3%
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.250 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.253 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (schémas de principe édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.254 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.255 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 04171402D Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type de tension d’alimentation AC/DC
- 1ere tension de sortie 12-12V
- Courant de sortie max. 1 2.5A
- Tension de sortie ajustable Non
- Valeur nominale de la tension de sortie 1 12V
- Valeur nominale du courant de sortie 1 2.5A
- Protégé contre les courts-circuits Oui
- Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 230-400V
- Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 230-400V
- Tension de sortie réglée Non
- Puissance dissipée 30W
- Stabilisé Non
- Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
- Montage possible sur barres profilées Oui
- Montage mural possible Oui
- Adapté à un montage sur rail Non
- Largeur d'encastrement 105mm
- Montage direct possible Oui
- Largeur 93mm
- Hauteur 121mm
- Profondeur 105mm
- Adapté aux fonctions de sécurité Oui
- EAN/Gencode 3245060470029
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
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main