Module parasurtenseur pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835

  • Ref. 6 468 97
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, accessoire pour PDU

114,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Module parasurtenseur
  • Remplacement sans coupure de service (le PDU et les produits raccordés restent alimentés)
  • Avec témoins lumineux :
    - 1 LED (blanc) pour la présence tension
    - 1 LED (vert/rouge) pour l'indication d'état du module parasurtenseur

Les + utilisation

Pour remplacement du module usagé des PDU avec parasurtenseur

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour remplacement dans PDU LCS³ référence 646835

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale AC
    230 V
  • Tension max de régime permanent
    255 V
  • Courant de charge nominal
    16 A
  • Courant de décharge nominal (8/20) (L-N)
    5 kA
  • Niveau de protection
    10 kV
  • Niveau de protection L-N
    1 kV
  • Niveau de protection L-PE/N-PE
    1.2 kV
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Mode de pose
    Module
  • Avec contact de signalisation à distance
    Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil
    Optique
  • Classe d'essai type 3
    Oui
  • Avec filtre anti-parasites
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    38.3 mm
  • Hauteur
    38.3 mm
  • Profondeur
    35 mm
  • Profondeur d'encastrement
    15.02 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-70 °C
  • Temperature de stockage
    -5-40 °C
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Autre
  • Nature du cable pour connexion
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414970765970

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations