Panneau passe-fils 19pouces métal 2 axes 2U Soluclip

  • Ref. 0 465 23
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement 19pouces

126,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Panneau passe-fils 19pouces - métal
  • 2 axes - 2U - Soluclip
  • Noir RAL9005
  • Muni de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des cordons (respect du rayon de courbure)
  • Passage horizontal et traversant

Les + installation

Fixation rapide sans vis

Les + utilisation

Permet d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible sur racks 19pouces Haute Densité avec visserie référence 046423

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Panneau de câblage
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Largeur
    482 mm
  • Longueur
    90 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    2
  • Couleur
    Noir
  • Profondeur
    90 mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060465230

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations