Jeu de 2 montants extension de brassage pour baie LCS³ 19pouces 42U largeur 800mm

  • Ref. 0 464 81
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

622,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 montants pour extension de brassage
  • Pour baies 42U largeur 800mm
  • Permet d'augmenter la capacité de la baie de 12U pour le montage d'équipements 19pouces en vertical (panneaux passe-fils, PDU 19pouces…)
  • Livré avec 8 bracelets guide-câbles référence 046542
  • Noir RAL9005

Les + installation

Se fixe sur les montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Métal
  • Montage 482,6 mm (19 pouces)
    Non
  • Hauteur
    1878 mm
  • Largeur
    108 mm
  • Longueur
    108 mm
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Profondeur
    108 mm
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060464813

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations