Support pour grille guide-câbles pour baie serveur LCS³ largeur 600 ou 800mm

  • Ref. 0 464 78
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

149,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support pour grilles guide-câbles
  • Pour baies serveur 19pouces LCS³ largeur 600mm ou 800mm
  • Se fixe entre 2 supports référence 046479
  • Permet de supporter un chemin de câbles haut

Les + installation

Montage rapide sans vis

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de montage
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800 mm
  • Largeur
    520 mm
  • Hauteur
    40 mm
  • Profondeur
    40 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060464783

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Support pour grille guide-câbles pour baie serveur LCS³ largeur 600 ou 800mm

À associer