Jeu de 3 supports de gestion de câbles pour baies LCS³ 19pouces largeur ou profondeur 600mm

  • Ref. 0 464 72
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion de câblage pour baie et baie serveur

325,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 3 supports de gestion de câbles
  • Pour baies largeur ou profondeur 600mm
  • Fixation sur structure

Les + installation

Montage rapide sans vis des grilles guide-câbles

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rail de montage
  • Adapté à la largeur de boîtier
    600 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600 mm
  • Largeur
    39 mm
  • Hauteur
    27 mm
  • Profondeur
    522 mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060464721

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations