Unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces profondeur 800mm

  • Ref. 0 463 35
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement de gestion des câbles

989,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Unité de câblage pour baies 19pouces LCS³ 42U profondeur 800mm
  • Largeur 250mm
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Livrée avec kit de mise à la masse

Les + utilisation

Facilite la gestion des câbles et des cordons de brassage

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Avant et arrière
  • Finition de la barre profilée
    Sans
  • Nombre de portes
    2
  • Type d'aération
    Sans
  • Largeur
    250 mm
  • Hauteur
    2026 mm
  • Profondeur
    800 mm
  • Dimension (modulaire)
    Autre
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    42
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Matériau de la porte avant
    Acier
  • Verrouillage de la porte avant
    À un point
  • Avec porte arrière
    Oui
  • Matériau de la porte arrière
    Acier
  • Verrouillage de la porte arrière
    À un point
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec parois latérales
    Non
  • Avec socle
    Non
  • Avec gestion de câble vertical
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Modèle
    Autre
  • Numéro RAL
    7016
  • Démontable
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060463359

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 90 Poignée plastique pour maintenance de porte pour baie LCS³
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 801 98 Porte avant ou arrière pour maintenance unité de câblage pour baies 42U LCS³ 19pouces

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.