Baie 19pouces LCS³ avec porte avant simple capacité 47U - 2248x800x800mm

  • Ref. 0 463 28
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, baie permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure des cablâges VDI performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

2839,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Baie 19pouces LCS³ - porte avant simple - IP20 - IK08 - capacité 47U
  • Dimensions :
    - largeur : 800mm
    - hauteur : 2248mm
    - profondeur : 800mm
  • Charge admissible 420kg
  • Baie associable avec :
    - porte avant en verre de sécurité sérigraphié et réversible
    - panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
    - condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
    - entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19pouces pouvant recevoir des plaques 19pouces avec balai, ventilateurs…
    - 4 montants 19pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
    - pieds de nivellement réglables de l'intérieur
  • Gris anthracite RAL7016

Les + installation

Baie entièrement démontable en cas d'accès difficile

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Niveau de montage
    Avant et arrière
  • Finition de la barre profilée
    Recourbé
  • Nombre de portes
    1
  • Type d'aération
    Sans
  • Largeur
    800 mm
  • Hauteur
    2248 mm
  • Profondeur
    800 mm
  • Dimension (modulaire)
    482,6 mm (19 pouces)
  • Nombre d'unités en hauteur (HE)
    47
  • Capacité de charge max.
    420 kg
  • Avec tôle de toit
    Oui
  • Avec mise à la terre
    Oui
  • Avec porte frontale
    Oui
  • Matériau de la porte avant
    Verre
  • Verrouillage de la porte avant
    À un point
  • Avec porte arrière
    Non
  • Avec porte à hublot
    Oui
  • Avec parois latérales
    Oui
  • Avec socle
    Non
  • Avec gestion de câble vertical
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Noir
  • Modèle
    Avec cadre fixe
  • Numéro RAL
    7016
  • Démontable
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -25-70 °C
  • EAN/Gencode
    3245060463281

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 365 45 Jeu de 2 clés n°2433A pour coffret Atlantic et Marina
9 801 86 Bandeau supérieur pour maintenance de baie LCS³ largeur 800mm
9 801 88 Bandeau inférieur pour maintenance de baie LCS³ largeur 800mm
9 801 89 Jeu de 2 charnières pour maintenance de porte simple pour baie LCS² et baie Linkeo 19pouces
9 801 90 Poignée plastique pour maintenance de porte pour baie LCS³
9 801 91 Came de fermeture plastique pour maintenance de coffret et baie LCS³
9 801 97 Porte simple pour maintenance de baie LCS³ 47U largeur 800mm
9 802 05 Panneau pour maintenance baie LCS² 47U x 800mm complète
9 802 07 Fermeture à clé pour panneau baie LCS³

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.