Boîtier dérivation sectionnement métal pour canalisation électrique préfabriquée MR - avec porte-fusible 63A 22x58

  • Ref. ZU50414021
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1745,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR débrochable 63A avec porte-fusible
  • Porte-fusible 22x58mm (cartouches fusibles non incluses)
  • A sectionnement métal
  • Adaptée aux charges lourdes et utilisée comme blindage contre les champs électriques dus aux flux de courant - Structure en tôle galvanisée et peinte
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Avec dispositif de déconnexion sur le couvercle

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    63A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Fusible cylindrique
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    400mm
  • Largeur
    240mm
  • Hauteur
    185mm
  • EAN/Gencode
    8033777041022

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations