Boîtier dérivation sectionnement isolant pour canalisation électrique préfabriquée MR - 125A avec rail 11 modules

  • Ref. ZU55055068
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1024,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîte de dérivation MR débrochable 125A à équiper
  • Avec rail DIN 11 modules
  • Couvercle avec fenêtre-plastron transparente
  • A sectionnement isolant
  • Degré de protection IP55 - Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Le couvercle transparent permet d'accéder à l'équipement sans ouvrir le couvercle, isolant ainsi la charge connectée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    125 A
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-400 V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Non
  • Type de dérivation
    Câble
  • Finition des prises de courant
    Autre
  • Protection
    Disjoncteur
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    400 mm
  • Largeur
    230 mm
  • Hauteur
    205 mm
  • EAN/Gencode
    8033777040957

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations