Coffret d'alimentation centrale pour canalisation électrique préfabriquée MR 500A

  • Ref. ZU50411208
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

5727,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret d'alimentation centrale MR
  • Pour canalisation 500A
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet l'alimentation à partir d'une jonction entre 2 éléments

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    500A
  • Position d'alimentation
    Centre
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    600mm
  • Largeur
    290mm
  • Hauteur
    400mm
  • EAN/Gencode
    8033777071364

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

77.2213 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit