Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 400A - métal

  • Ref. ZU50411124
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

3372,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boitier d'alimentation mâle MR métal
  • Se monte en bout de canalisation MR 400A
  • Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    400A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    850mm
  • Largeur
    290mm
  • Hauteur
    400mm
  • EAN/Gencode
    8033777071272

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

66.7786 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit