Coude vertical pour canalisation électrique préfabriquée MR 160A typeA

  • Ref. ZU50400401
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

1632,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coude vertical TypeA MR 160A
  • Permet un changement de direction :
    - vers le haut si le neutre est positionné en bas
    - vers le bas si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° vers le haut ou vers le bas

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    160 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000 V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    600 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Hauteur
    196 mm
  • EAN/Gencode
    8033777135127

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

27.5847 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit