Coude horizontal pour canalisation électrique préfabriquée MR 500A typeB

  • Ref. ZU50410318
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

2495,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coude horizontal TypeB MR 500A
  • Permet un changement de direction :
    - à droite si le neutre est positionné en bas
    - à gauche si le neutre est positionné en haut
  • Se raccorde sur l'extrémité femelle de l'élément droit
  • Degré de protection IP55
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Les + utilisation

Permet un changement de direction de 90° à droite ou à gauche

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Unique
  • Courant assigné CA 50 Hz
    500 A
  • Nombre de pôles
    3
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    5
  • Flexible
    Non
  • Tension assignée à CA 50 Hz
    0-1000 V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    600 mm
  • Largeur
    136 mm
  • Hauteur
    196 mm
  • EAN/Gencode
    8033777071203

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations